(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador - roscado, soldado, serie THAS-W, accesorios sanitarios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
THAD-W-304-1.0SX20A
THAD-W-304-1.0SX25A
THAD-W-304-1.5SX32A
THAD-W-304-1.5SX40A
THAD-W-304-1.25SX25A
THAD-W-304-1.25SX32A
THAD-W-304-2.0SX40A
THAD-W-304-2.0SX50A
THAD-W-304-2.5SX50A
THAD-W-316L-1.0SX20A
THAD-W-316L-1.25SX25A
THAD-W-316L-8AX8A
THAD-W-316L-10AX10A
THAD-W-316L-15AX15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Diámetro nominal del tornillo de conexión de tubería Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2323R3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2326R11.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.735.7R1 1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.742.6R1 1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.426R11.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.435.7R1 1/41.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.842.6R1 1/22.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.854.9R22.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.554.9R22.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2323R3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.426R11.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.510.5R1/48A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1414R3/810A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.517.5R1/215A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Acabado de mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico