(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reductor - diámetros excéntricos, soldable, serie RDE-W, accesorios sanitarios

Reductor - diámetros excéntricos, soldable, serie RDE-W, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho en Japón con pulido interno y externo de 320 a 400 #

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RDE-W-304-1.5SX1.0S
RDE-W-304-1.5SX1.25S
RDE-W-304-1.25SX1.0S
RDE-W-304-2.0SX1.0S
RDE-W-304-2.0SX1.5S
RDE-W-304-2.0SX1.25S
RDE-W-304-2.5SX1.0S
RDE-W-304-2.5SX1.5S
RDE-W-304-2.5SX2.0S
RDE-W-304-3.0SX1.5S
RDE-W-304-3.0SX2.0S
RDE-W-304-3.0SX2.5S
RDE-W-304-3.5SX2.0S
RDE-W-304-3.5SX2.5S
RDE-W-304-3.5SX3.0S
RDE-W-304-4.0SX2.0S
RDE-W-304-4.0SX2.5S
RDE-W-304-4.0SX3.0S
RDE-W-304-4.0SX3.5S
RDE-W-316L-1.0SX8A
RDE-W-316L-1.0SX10A
RDE-W-316L-1.0SX15A
RDE-W-316L-1.5SX1.0S
RDE-W-316L-1.5SX1.25S
RDE-W-316L-1.5SX10A
RDE-W-316L-1.5SX15A
RDE-W-316L-1.25SX1.0S
RDE-W-316L-2.0SX1.0S
RDE-W-316L-2.0SX1.5S
RDE-W-316L-2.5SX1.0S
RDE-W-316L-2.5SX1.5S
RDE-W-316L-2.5SX1.25S
RDE-W-316L-2.5SX2.0S
RDE-W-316L-3.0SX1.5S
RDE-W-316L-3.0SX2.0S
RDE-W-316L-3.0SX2.5S
RDE-W-316L-3.5SX2.0S
RDE-W-316L-3.5SX3.0S
RDE-W-316L-4.0SX2.0S
RDE-W-316L-4.0SX2.5S
RDE-W-316L-4.0SX3.0S
RDE-W-316L-4.0SX3.5S
RDE-W-316L-15AX8A
RDE-W-316L-15AX10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Tamaño de tubería 2 Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.729.41.25S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.4231.0S1.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.829.41.25S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.5231.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.147.82.0S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.159.52.5S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.172.33.0S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.647.82.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.659.52.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.672.33.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.685.13.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2310.58A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231410A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2317.515A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.729.41.25S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71410A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.717.515A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.4231.0S1.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.5231.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.529.41.25S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S85.147.82.0S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S85.172.33.0S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.647.82.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.659.52.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.672.33.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.685.13.5S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.510.58A15A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.51410A15A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Reductor Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Excentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico