(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo: 180 grados, soldado, serie 18BND-W, accesorios sanitarios

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

18BND-W-316L-1.5S

 
Número de Parte
18BND-W-316L-1.5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste 180° Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S
ID d (d1)(Ø) 35.7 Acabado superficial Pulido interior y exterior Diámetro exterior nominal D(φ) 1.5S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 18BND-W-316L-1.5S de la serie Codo: 180 grados, soldado, serie 18BND-W, accesorios sanitarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico