(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo - 90 grados, férula, serie EL-2C, accesorios sanitarios

Codo - 90 grados, férula, serie EL-2C, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Conveniente codo de férula para uso sanitario

[Caracteristicas]
· Asegure el sello en las conexiones de la tubería.
· Higiénico, con cero contaminación de fluidos.
· Altamente duradero contra congelamiento e impactos.
· Presenta excelente trabajabilidad y permite una tubería eficiente

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EL-2C-304-1.0S
EL-2C-304-1.5S
EL-2C-304-1.25S
EL-2C-304-2.0S
EL-2C-304-2.5S
EL-2C-304-3.0S
EL-2C-304-3.5S
EL-2C-304-4.0S
EL-2C-316L-1.0S
EL-2C-316L-1.5S
EL-2C-316L-1.25S
EL-2C-316L-2.0S
EL-2C-316L-2.5S
EL-2C-316L-3.0S
EL-2C-316L-3.5S
EL-2C-316L-4.0S
EL-2C-316L-8A
EL-2C-316L-10A
EL-2C-316L-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.13.5S
1 Pieza(s)Disponible

50 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.41.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S85.13.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S97.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.58A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1410A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.515A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste 90°. Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Unión ISO Ferule
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico