(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho en Japón: pulido por dentro / por fuera (# 320–400)
[Caracteristicas]
· Penetración de fluido extremadamente baja, que reduce drásticamente el olor de la junta.
· Ideal para la introducción de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP).
· Los extractos del material son extremadamente bajos, lo que lo hace ideal para procesos ultra limpios.
· Las propiedades del caucho se mantienen incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en tuberías de vapor (temperatura de funcionamiento: ≤ 145°C).
· Propiedades de sellado superiores a altas temperaturas. Por lo tanto, también es adecuado para líneas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de las soluciones de medicamentos donde el caucho convencional era difícil de usar.
· Se puede utilizar para las siguientes soluciones químicas sin ningún problema.
· Por ejemplo, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido nítrico, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Adecuado | Forma de ajuste | 90°. | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Unión ISO Ferule |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) | Para soldar | Diámetro, centro | Diámetro igual / concéntrico | Acabado superficial | Pulido interior y exterior |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente