(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón - roscado, serie MALB, grifería sanitaria

Tapón - roscado, serie MALB, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho en Japón con pulido interno y externo de 320 a 400 #

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MALB-304-1.0S
MALB-304-1.5S
MALB-304-2.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.0S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Rosca ISO Rosca Unión
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico