(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Serie RNAST.

Seguidores de Rodillo - Serie RNAST.
  • Descuento por volumen

El tipo RNAST no tiene anillo interior. El tipo de rodillo puede seleccionarse entre un anillo exterior esférico y un anillo exterior cilíndrico.

PDF

 
Número de Parte
RNAST5
RNAST5R
RNAST6
RNAST6R
RNAST8
RNAST8R
RNAST10
RNAST10R
RNAST12
RNAST12R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior cilíndrico167.872.742.39300002.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior esférico167.872.742.39300001.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico199.8104.124.55200003.53
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior esférico199.8104.124.55200001.37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico249.8125.685.89170004.02
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior esférico249.8125.685.89170001.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior cilíndrico3011.8149.79.67150005.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior esférico3011.8149.79.67150002.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior cilíndrico3211.81610.410.9130005.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior esférico3211.81610.410.9130002.74

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillos Tipo separado Eje Ninguno Tamaño estándar Sistema métrico
Método de guía rodante Con Gage Anillo interior Ninguno Estructura de sellado De tipo abierto
Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico