(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Serie NAST. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo - Serie NAST.
  • Descuento por volumen

Rodamiento de aislamiento que combina un aro interior grueso y una jaula de precisión con rodillos de agujas.

PDF

 
Número de Parte
NAST6
NAST6M
NAST6R
NAST8
NAST8M
NAST8R
NAST10
NAST10M
NAST10R
NAST12
NAST12M
NAST12R
NAST15
NAST15R
NAST17
NAST17R
NAST20
NAST20R
NAST25
NAST25R
NAST30
NAST35
NAST40
NAST45
NAST50
NAST50R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico199.86Acero al carbón4.124.55200003.53
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico199.86Acero inoxidable4.124.55200003.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico199.86Acero al carbón4.124.55200001.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico249.88Acero al carbón5.685.89170004.02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico249.88Acero inoxidable5.685.89170004.02
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico249.88Acero al carbón5.685.89170001.86
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico3011.810Acero al carbón9.79.67150005.59
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3011.810Acero inoxidable9.79.67150005.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3011.810Acero al carbón9.79.67150002.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico3211.812Acero al carbón10.410.9130005.98
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3211.812Acero inoxidable10.410.9130005.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3211.812Acero al carbón10.410.9130002.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3511.815Acero al carbón12.314.3100006.57
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico3511.815Acero al carbón12.314.3100003.14
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico4015.817Acero al carbón17.420.9950010.9
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

10Anillo exterior esférico4015.817Acero al carbón17.420.995003.72
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico4715.820Acero al carbón19.224.5850012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4715.820Acero al carbón19.224.585004.61
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico5215.825Acero al carbón20.728.4700014.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico5215.825Acero al carbón20.728.470005.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico6219.830Acero al carbón30.345.4550022.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Anillo exterior cilíndrico7219.835Acero al carbón32.250.6500025.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico8019.840Acero al carbón35.761.1400026.9
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico8519.845Acero al carbón37.166.4400028.5
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico9019.850Acero al carbón38.771.8350030.2
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Anillo exterior esférico9019.850Acero al carbón38.771.8350011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillos Tipo separado
Eje Ninguno Tamaño estándar Sistema métrico Método de guía rodante Con Gage
Anillo interior Presencia Estructura de sellado De tipo abierto Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico