(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, doble. Serie SH-L.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, doble. Serie SH-L.
  • Descuento por volumen

Tipo largo SH. La unidad de carcasa tiene 2 casquillos lineales de tipo estándar integrados en una carcasa de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SH3L
SH3LUU
SH4LUU
SH6L
SH6LUU
SH8LUU
SH10LUU
SH12LUU
SH13LUU
SH16L
SH16LUU
SH20L
SH20LUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-323139216-0.008Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

-323139216-0.008Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-427139254-0.008Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-640324529-0.009Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

-640324529-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10852431784-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010605881100-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1012626571200-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013668141570-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-167612302350-0.009Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10167612302350-0.009Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-208614002750-0.01Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10208614002750-0.01Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Estilo Forma estándar Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Tipo Tipo de vivienda Longitud Largo
Tipo de recirculación de bolas Largo Precisión Alto grado El material de una pelota Hierro
Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15 Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico