(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho. Serie SC.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho. Serie SC.
  • Descuento por volumen

La unidad de carcasa tiene un casquillo lineal de tipo estándar integrado en una pequeña carcasa de aluminio ligera. Se puede montar simplemente atornillando a la mesa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC6MUU
SC6UU
SC8MUU
SC8UU
SC10MUU
SC10UU
SC12MUU
SC12UU
SC13MUU
SC13UU
SC16MUU
SC16UU
SC20
SC20MUU
SC20UU
SC25
SC25MUU
SC25UU
SC30
SC30MUU
SC30UU
SC35MUU
SC35UU
SC40
SC40MUU
SC40UU
SC50UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
El material de una pelota Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable625206265-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro625206265-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Acero inoxidable830265402-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro830265402-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1035373549-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro1035373549-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1236412598-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro1236412598-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1339510775-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1339510775-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable16447751180-0.009Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro16447751180-0.009HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro20508631370-0.01HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-Acero inoxidable20508631370-0.01Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro20508631370-0.01HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Acero] Hierro25679801570-0.01HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable25679801570-0.01Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Hierro25679801570-0.01HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro307215702750-0.01HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-Acero inoxidable307215702750-0.01Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro307215702750-0.01HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Acero inoxidable358016703140-0.012Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Hierro358016703140-0.012HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro409021604020-0.012HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Acero inoxidable409021604020-0.012Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro409021604020-0.012HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

10[Acero] Hierro5011038207940-0.012HierroAmbos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Estilo Forma estándar Tipo de lubricación NA
Tipo Unidades de vivienda tipo bloque ancho Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico