(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM.
  • Descuento por volumen

Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.
Parte de la serie mili, la serie más utilizada en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM3UU
LM3UUP
LM4
LM4P
LM4UU
LM5
LM5P
LM5UU
LM6
LM6UU
LM8
LM8S
LM8SUU
LM8UU
LM8UUP
LM10
LM10U
LM10UU
LM10UUP
LM12UU
LM13
LM13UU
LM16
LM16U
LM16UU
LM16UUP
LM20
LM20U
LM20UU
LM25
LM25U
LM25UU
LM30
LM30U
LM30UU
LM35
LM35U
LM35UU
LM40
LM40U
LM40UU
LM50
LM50UU
LM60
LM60UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Precisión Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar3107Estándar88.2108Alto grado-0.0088Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

-Forma estándar3107Estándar88.2108Grado de precisión-0.0054Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar4128Estándar88.2127Alto grado-0.0088Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar4128Estándar88.2127Grado de precisión-0.0054Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar4128Estándar88.2127Alto grado-0.0088Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar51510Estándar167206Alto grado-0.0088Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar51510Estándar167206Grado de precisión-0.0054Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar51510Estándar167206Alto grado-0.0088Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10Forma estándar61912Estándar206265Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10Forma estándar61912Estándar206265Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Forma estándar82415Estándar265402Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar81715Estándar176225Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar81715Estándar176225Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10Forma estándar82415Estándar265402Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar82415Estándar265402Grado de precisión-0.0068Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar102919Estándar373549Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar102919Estándar373549Alto grado-0.00912Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar102919Estándar373549Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Forma estándar102919Estándar373549Grado de precisión-0.0068Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar123021Estándar412598Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar133223Estándar510775Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar133223Estándar510775Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar163728Estándar7751180Alto grado-0.00912Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar163728Estándar7751180Alto grado-0.00912Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar163728Estándar7751180Alto grado-0.00912Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Forma estándar163728Estándar7751180Grado de precisión-0.0068Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar204232Estándar8631370Alto grado-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar204232Estándar8631370Alto grado-0.0115Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar204232Estándar8631370Alto grado-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar255940Estándar9801570Alto grado-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar255940Estándar9801570Alto grado-0.0115Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10Forma estándar255940Estándar9801570Alto grado-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar306445Estándar15702750Alto grado-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar306445Estándar15702750Alto grado-0.0115Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar306445Estándar15702750Alto grado-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar357052Estándar16703140Alto grado-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar357052Estándar16703140Alto grado-0.01220Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar357052Estándar16703140Alto grado-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar408060Estándar21604020Alto grado-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar408060Estándar21604020Alto grado-0.01220Sello de extremo único
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar408060Estándar21604020Alto grado-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar5010080Estándar38207940Alto grado-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar5010080Estándar38207940Alto grado-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Forma estándar6011090Estándar471010000Alto grado-0.01525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma estándar6011090Estándar471010000Alto grado-0.01525Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple
El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico