(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, tipo largo. Serie LMF-L.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, tipo largo. Serie LMF-L.
  • Descuento por volumen

El cilindro exterior del casquillo lineal de tipo estándar y la brida están integrados y el montaje se logra fácilmente atornillando directamente a la carcasa.
Con 2 retenedores estándar integrados, este producto es óptimo para sitios sujetos a cargas de momento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMF6L
LMF6LUU
LMF8L
LMF8LUU
LMF10L
LMF10LUU
LMF12L
LMF12LUU
LMF13L
LMF13LUU
LMF16L
LMF16LUU
LMF20L
LMF20LUU
LMF25L
LMF25LUU
LMF30L
LMF30LUU
LMF35L
LMF35LUU
LMF40L
LMF40LUU
LMF50L
LMF50LUU
LMF60L
LMF60LUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063512324529-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063512324529-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084515431784-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084515431784-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055195881100-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055195881100-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257216571200-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257216571200-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1361238141570-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101361238141570-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016702812302350-0.0115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016702812302350-0.0115Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020803214002750-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020803214002750-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251124015603140-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251124015603140-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301234524905490-0.01220Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301234524905490-0.01220Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351355226506270-0.01525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351355226506270-0.01525Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401546034308040-0.01525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401546034308040-0.01525Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105019280608015900-0.01525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105019280608015900-0.01525Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106021190765020000-0.0225Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106021190765020000-0.0225Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas Longitud Largo
Tipo de recirculación de bolas Largo Precisión Alto grado Forma de brida Forma redonda
El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico