(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LME.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LME.
  • Descuento por volumen

Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Forma parte de la serie de tamaño mili, que se utiliza de forma generalizada en Europa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LME5
LME5GA
LME5GAUU
LME8
LME8GA
LME8GAUU
LME8UU
LME12
LME12GA
LME12GAUU
LME12UU
LME16
LME16GA
LME16GAUU
LME16UU
LME20
LME20GA
LME20GAUU
LME20UU
LME25
LME25GA
LME25GAUU
LME25UU
LME30
LME30GA
LME30GAUU
LME30UU
LME40
LME40GA
LME40UU
LME50GAUU
LME50UU
LME60
LME60UU
LME80GA
LME80GAUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo Sin o sin retenedor de metal Temperatura de funcionamiento máx.
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

52212206265012NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

52212206265012NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

52212206265012Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82516265402012NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

82516265402012NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

82516265402012Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82516265402012Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

123222510775012NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

123222510775012NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

123222510775012Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123222510775012Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1636267751180-0.00112NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1636267751180-0.00112NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1636267751180-0.00112Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1636267751180-0.00112Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2045328631370-0.00115NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2045328631370-0.00115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2045328631370-0.00115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045328631370-0.00115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2558409801570-0.00115NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2558409801570-0.00115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2558409801570-0.00115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2558409801570-0.00115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30684715702750-0.00115NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30684715702750-0.00115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30684715702750-0.00115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30684715702750-0.00115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40806221604020-0.00217NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40806221604020-0.00217NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40806221604020-0.00217Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

501007538207940-0.00217Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

501007538207940-0.00217Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

6012590471010000-0.00220NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6012590471010000-0.00220Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80165120735016000-0.00420NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80165120735016000-0.00420Ambos extremos con adhesivoPresencia80

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Tipo Estándar Longitud Estándar
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado El material de una pelota Hierro
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico