(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-MG (Acero inoxidable). (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-MG (Acero inoxidable).
  • Descuento por volumen

Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Parte de la serie mili, la serie más utilizada en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM3M
LM3MUU
LM4M
LM4MUU
LM5M
LM5MUU
LM6MG
LM6MGA
LM6MGAUU
LM6MGUU
LM8MG
LM8MGA
LM8MGAUU
LM8MGUU
LM8SMG
LM8SMGA
LM8SMGAUU
LM8SMGUU
LM10MG
LM10MGA
LM10MGAUU
LM10MGUU
LM12MG
LM12MGA
LM12MGAUU
LM12MGUU
LM13MG
LM13MGA
LM13MGAUU
LM13MGUU
LM16MG
LM16MGA
LM16MGAUU
LM16MGUU
LM20MG
LM20MGA
LM20MGAUU
LM20MGUU
LM25MGA
LM25MGAUU
LM25MGUU
LM30MG
LM30MGA
LM30MGAUU
LM30MGUU
LM35MG
LM35MGA
LM35MGUU
LM40MG
LM40MGA
LM40MGAUU
LM40MGUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo Sin o sin retenedor de metal Temperatura de funcionamiento máx.
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-310788.2108-0.0088NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310788.2108-0.0088Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412888.2127-0.0088NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-412888.2127-0.0088Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-51510167206-0.0088NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051510167206-0.0088Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61912206265-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-61912206265-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-61912206265-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61912206265-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415265402-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-82415265402-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415265402-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415265402-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081715176225-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-81715176225-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-81715176225-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-81715176225-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919373549-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-102919373549-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102919373549-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919373549-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123021412598-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123021412598-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123021412598-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-123021412598-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-133223510775-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-133223510775-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-133223510775-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10133223510775-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101637287751180-0.00912NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1637287751180-0.00912NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1637287751180-0.00912Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637287751180-0.00912Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

102042328631370-0.0115NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2042328631370-0.0115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2042328631370-0.0115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102042328631370-0.0115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-2559409801570-0.0115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2559409801570-0.0115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-2559409801570-0.0115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-30644515702750-0.0115NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30644515702750-0.0115NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30644515702750-0.0115Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30644515702750-0.0115Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35705216703140-0.01220NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35705216703140-0.01220NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-35705216703140-0.01220Ambos extremos con adhesivoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40806021604020-0.01220NingunoNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-40806021604020-0.01220NingunoPresencia100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40806021604020-0.01220Ambos extremos con adhesivoPresencia80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40806021604020-0.01220Ambos extremos con adhesivoNinguno80

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Acero inoxidable
Tipo de lubricación NA Tipo Estándar Longitud Estándar
Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado El material de una pelota Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico