(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Doble, largo, tipo LM-L.

Bujes Lineales de Bolas - Doble, largo, tipo LM-L.
  • Descuento por volumen

Con 2 retenedores estándar integrados, este producto es óptimo para sitios sujetos a cargas de momento y reduce el tiempo de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM3L
LM3LUU
LM3ML
LM3MLUU
LM4L
LM4LUU
LM4ML
LM4MLUU
LM5L
LM5LUU
LM5ML
LM5MLUU
LM6L
LM6LUU
LM6ML
LM6MLUU
LM8L
LM8LUU
LM8ML
LM8MLUU
LM10L
LM10LUU
LM10ML
LM12L
LM12LUU
LM12ML
LM12MLUU
LM13L
LM13LUU
LM13ML
LM13MLUU
LM16L
LM16LUU
LM16ML
LM16MLUU
LM20L
LM20LUU
LM20ML
LM20MLUU
LM25L
LM25LUU
LM25MLUU
LM30L
LM30LUU
LM30MLUU
LM35LUU
LM40LUU
LM50LUU
LM60LUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
El material de una pelota Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro3197139216-0.0110HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro3197139216-0.0110HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable3197139216-0.0110Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable3197139216-0.0110Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro4238139254-0.0110HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro4238139254-0.0110HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Acero inoxidable4238139254-0.0110Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable4238139254-0.0110Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro52910263412-0.0110HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro52910263412-0.0110HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable52910263412-0.0110Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable52910263412-0.0110Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro63512324529-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro63512324529-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable63512324529-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable63512324529-0.0115Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro84515431784-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro84515431784-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-Acero inoxidable84515431784-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable84515431784-0.0115Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1055195881100-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1055195881100-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1055195881100-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1257216571200-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro1257216571200-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1257216571200-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1257216571200-0.0115Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1361238141570-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro1361238141570-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1361238141570-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable1361238141570-0.0115Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro16702812302350-0.0115HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro16702812302350-0.0115HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable16702812302350-0.0115Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable16702812302350-0.0115Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro20803214002750-0.01220HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Hierro20803214002750-0.01220HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable20803214002750-0.01220Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable20803214002750-0.01220Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro251124015603140-0.01220HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro251124015603140-0.01220HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable251124015603140-0.01220Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro301234524905490-0.01220HierroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro301234524905490-0.01220HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable301234524905490-0.01220Acero inoxidableAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro351355226506270-0.01525HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro401546034308040-0.01525HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro5019280608015900-0.01525HierroAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Acero] Hierro6021190765020000-0.0225HierroAmbos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Tipo de lubricación NA
Tipo Estándar Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Largo
Precisión Alto grado Sin o sin retenedor de metal Ninguno Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15
Temperatura de funcionamiento máx.(°C) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico