(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-GA (Con retenedores de metal).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM-GA (Con retenedores de metal).
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo estándar. Equivale al tipo LM de la serie de tamaño mili ampliamente utilizado, pero incluye retenedor metálico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM6GA
LM6GAUU
LM8GA
LM8GAUU
LM8SGA
LM8SGAUU
LM10GA
LM10GAUU
LM12GA
LM12GAUU
LM13GA
LM16GA
LM16GAUU
LM20GA
LM20GAUU
LM25GA
LM25GAUU
LM30GA
LM30GAUU
LM35GA
LM35GAUU
LM38GA
LM40GA
LM40GAUU
LM50GA
LM50GAUU
LM60GA
LM60GAUU
LM80GA
LM80GAUU
LM100GAUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Tipo Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo Temperatura de funcionamiento máx.
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061912Estándar206265-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-61912Estándar206265-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82415Estándar265402-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-82415Estándar265402-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81715Estándar176225-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-81715Estándar176225-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-102919Estándar373549-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-102919Estándar373549-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123021Estándar412598-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123021Estándar412598-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-133223Estándar510775-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-163728Estándar7751180-0.00912Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-163728Estándar7751180-0.00912Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-204232Estándar8631370-0.0115Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-204232Estándar8631370-0.0115Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-255940Estándar9801570-0.0115Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-255940Estándar9801570-0.0115Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-306445Estándar15702750-0.0115Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-306445Estándar15702750-0.0115Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-357052Estándar16703140-0.01220Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-357052Estándar16703140-0.01220Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-387657Estándar21604020-0.01220Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-408060Estándar21604020-0.01220Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-408060Estándar21604020-0.01220Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5010080Estándar38207940-0.01220Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5010080Estándar38207940-0.01220Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6011090Estándar471010000-0.01525Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

-6011090Estándar471010000-0.01525Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

-80140120Estándar735016000-0.01525Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-80140120Estándar735016000-0.01525Ambos extremos con adhesivo80
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

-100175150Estándar1410034800-0.0230Ambos extremos con adhesivo80

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Hierro
Tipo de lubricación NA Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado El material de una pelota Hierro Sin o sin retenedor de metal Presencia
Temperatura de funcionamiento mín.(°C) -15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico