(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cojinetes esféricos - Serie SPS

Cojinetes esféricos - Serie SPS
  • Descuento por volumen

· Escribe: rodamiento esférico
· Método de lubricación: Libre de lubricación
· Tipo de rodamiento esférico: Estándar
· Material del cuerpo principal: Acero al cromo molibdeno
· Material de la bola: Latón

PDF

 
Número de Parte
SPS-2035E
SPS-2542E
SPS-4062E
SPS-4568E
SPS-5075E
SPS-90130E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de alineación permitido θ °
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2515.67
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

-4034.57
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104544.17
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5054.96
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-901765

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del cuerpo 52100 Endurecimiento de acero (revestimiento de molibdeno)
El material de una pelota Lubricante sólido / a base de latón de alta resistencia incorporado Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::150 Método de lubricación No lubricado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico