(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cermet de barra redonda de material M (54M)

Cermet de barra redonda de material M (54M)
  • Descuento por volumen

· Forma: barra redonda
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -40:: 200
· Lubricación: No lubricado
· Material: Sistema metálico
· Escribe: Material

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
54M-0910
54M-1316
54M-1821
54M-2126
54M-2631
54M-3341
54M-4146
54M-6049
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103341
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-4146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6049

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Barra redonda Material Sistema de metal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::200
Material de metal Lubricante sólido distribuido Sinterización

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico