(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Drymet LF - Recto, multicapa PTFE, series LFB.

Bujes Drymet LF - Recto, multicapa PTFE, series LFB.
  • Descuento por volumen

Buje recto Drymet LF (LFF) que puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas y tiene una excelente resistencia química. Es un buje sin aceite compuesto por tres capas: capa de resina de Tetrafluoruro de Etileno con relleno, capa de Cobre sinterizado y metal de soporte. Puede utilizarse sin lubricación y es muy compacto gracias a su poco grosor y poco peso. Presenta un bajo coeficiente de fricción, estable en condiciones de alta carga y baja velocidad, y tiene una excelente resistencia al desgaste. Cuando se utiliza conjuntamente con aceite lubricante, puede utilizarse con un alto valor PV incluso en el rango de velocidades medias y altas. Puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas, de bajas a altas, y tiene una excelente resistencia química. Excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica.

PDF

 
Número de Parte
LFB-0303
LFB-0304
LFB-0305
LFB-0306
LFB-0403
LFB-0404
LFB-0405
LFB-0406
LFB-0408
LFB-0503
LFB-0504
LFB-0505
LFB-0506
LFB-0508
LFB-0603
LFB-0604
LFB-0605
LFB-0606
LFB-0607
LFB-0608
LFB-0610
LFB-0612
LFB-0705
LFB-0706
LFB-0707
LFB-0708
LFB-0710
LFB-0712
LFB-0805
LFB-0806
LFB-0807
LFB-0808
LFB-0810
LFB-0812
LFB-0815
LFB-0906
LFB-0910
LFB-1006
LFB-1007
LFB-1008
LFB-10050
LFB-10070
LFB-10080
LFB-10095
LFB-100100
LFB-1010
LFB-1012
LFB-1015
LFB-1020
LFB-11050
LFB-11070
LFB-11095
LFB-110100
LFB-1206
LFB-1208
LFB-12050
LFB-12070
LFB-12095
LFB-120100
LFB-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10355
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10464
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10466
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10578
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10683
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10684
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10685
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10687
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10795
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10796
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10797
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10798
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8107
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109116
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1091110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010126
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010127
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010010550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010010570
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010010580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010010595
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100105100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011011550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011011570
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011011595
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10110115100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012146
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012012550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012012570
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012012595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120125100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 49 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.65
Tipo de longitud Simple El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -200::280 Ambiente Estándar / En aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico