(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Drymet LF - Con hombro, multicapa PTFE, series LFF.

Bujes Drymet LF - Con hombro, multicapa PTFE, series LFF.
  • Descuento por volumen

Buje con hombro Drymet LF (LFF) que puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas y tiene una excelente resistencia química. Es un buje sin aceite compuesto por tres capas: capa de resina de Tetrafluoruro de Etileno con relleno, capa de Cobre sinterizado y metal de soporte. Puede utilizarse sin lubricación y es muy compacto gracias a su poco grosor y poco peso. Presenta un bajo coeficiente de fricción, estable en condiciones de alta carga y baja velocidad, y tiene una excelente resistencia al desgaste. Cuando se utiliza conjuntamente con aceite lubricante, puede utilizarse con un alto valor PV incluso en el rango de velocidades medias y altas. Puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas, de bajas a altas, y tiene una excelente resistencia química. Excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica.

PDF

 
Número de Parte
LFF-0303
LFF-0305
LFF-0404
LFF-0406
LFF-0504
LFF-0505
LFF-0506
LFF-0605
LFF-0606
LFF-0607
LFF-0608
LFF-0610
LFF-0705
LFF-0707
LFF-0710
LFF-0712
LFF-0806
LFF-0808
LFF-0810
LFF-0812
LFF-0910
LFF-1006
LFF-1007
LFF-1008
LFF-1010
LFF-1012
LFF-1015
LFF-1206
LFF-1207
LFF-1208
LFF-1210
LFF-1212
LFF-1215
LFF-1220
LFF-1310
LFF-1315
LFF-1410
LFF-1412
LFF-1415
LFF-1420
LFF-1510
LFF-1512
LFF-1515
LFF-1520
LFF-1525
LFF-1610
LFF-1612
LFF-1615
LFF-1620
LFF-1625
LFF-1810
LFF-1812
LFF-1815
LFF-1820
LFF-1825
LFF-2010
LFF-2012
LFF-2015
LFF-2020
LFF-2025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034.63
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034.65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045.64
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045.66
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10685
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10687
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-795
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-797
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-7910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-7912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1091110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010126
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-10127
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012146
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012147
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-121420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10141610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-141612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10141615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10141620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151715
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151720
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151725
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-161812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-161825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202325

Cargando…

Información básica

Tipo Con soporte Material del buje Bronce sinterizado con PTFE Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.6 Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 49 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.65
Tipo de longitud Simple El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -200::280 Ambiente Estándar / En aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico