(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Glytron SE - De Sulfuro de Polifenileno, recto, series GEB.

Bujes Glytron SE - De Sulfuro de Polifenileno, recto, series GEB.
  • Descuento por volumen

Los bujes Glytron SE (GEB) son conductores de electricidad y compatibles con rodamiente miniatura. Pueden utilizarse completamente sin lubricación. Dado que no existe una gran diferencia entre el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción dinámica, presenta características de fricción estables. Puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas, de bajas a altas. Puede utilizarse con cualquier tipo de eje lineal rotativo. Proporciona conductividad a nivel antiestático.

PDF

 
Número de Parte
GEB-0305
GEB-0405
GEB-0505
GEB-0605
GEB-0808
GEB-1010
GEB-1210
GEB-1515
GEB-1615
GEB-2020
GEB-2525
GEB-3030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10365
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10475
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10695
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-101410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.65
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 14.5 Max. Velocidad permitida V(Sra) 2.5 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta g6 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -60::200 Ambiente Estándar / En agua / En agua de mar / En química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico