(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Glytron F - De PTFE, recto, series 77B.

Bujes Glytron F - De PTFE, recto, series 77B.
  • Descuento por volumen

Buje Glytron F (77B) autolubricado con relleno antidesgaste/lubricante sólido añadido. Puede utilizarse completamente sin lubricación y tiene un bajo coeficiente de fricción estática en el arranque, lo que evita el efecto stick-slip durante el funcionamiento. Incluso a altas velocidades. Puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas, de bajas a altas (-200 a 200°C). Excelente resistencia química y es apto para la industria alimenticia.

PDF

 
Número de Parte
77B-0303
77B-0305
77B-0405
77B-0406
77B-0408
77B-0505
77B-0506
77B-0508
77B-0510
77B-0605
77B-0606
77B-0608
77B-0610
77B-0708
77B-0808
77B-0810
77B-0815
77B-0910
77B-1008
77B-1010
77B-1015
77B-1210
77B-1215
77B-1220
77B-1510
77B-1515
77B-1520
77B-1615
77B-1620
77B-1625
77B-1715
77B-1815
77B-1820
77B-2015
77B-2020
77B-2025
77B-2030
77B-2520
77B-2525
77B-2530
77B-3020
77B-3025
77B-3030
77B-4030
77B-4040
77B-5040
77B-5050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10363
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10365
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10475
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10476
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10478
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10585
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10586
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10588
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10695
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10696
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10698
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107118
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108128
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-91310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152115
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10172315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202615
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10202620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253130
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10404830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10404840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10506040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10506050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.3~1.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 7 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1.65 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta h6 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -200::200 Ambiente Estándar / Resistente al calor / En agua / En agua de mar / En química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico