(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Oiles # 83 Arandela (83W)

Oiles # 83 Arandela (83W)
  • Descuento por volumen

· Material: Resina
· Ambiente: Estándar
· Espesor T (mm): 1

PDF

 
Número de Parte
83W-08
83W-10
83W-12
83W-15
83W-17
83W-21
83W-23
83W-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8.517
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.524
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.528
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1528
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101730
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102137
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102339
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102544

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Entorno operativo Estándar Espesor T(mm) 1
Presencia de arandela de empuje Orificio roscado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico