(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes 500SP1 - Con hombro, aleación de Cobre, series SPF.

Bujes 500SP1 - Con hombro, aleación de Cobre, series SPF.
  • Descuento por volumen

Buje libre de aceite con hombro fabricado en Cobre, con lubricante sólido incorporado (Grafito). Con un alto rendimiento en trabajo con cargas pesadas y a bajas velocidades. Presenta una excelente resistencia al desgaste en zonas en las que es difícil formar una película de aceite, como movimientos alternativos, movimientos oscilantes y arranques y paradas frecuentes. Excelente resistencia química y a la corrosión.

PDF

 
Número de Parte
SPF-0610
SPF-0612
SPF-0810
SPF-0812
SPF-0815
SPF-10080
SPF-1010
SPF-1012
SPF-1015
SPF-1017
SPF-1020
SPF-120100
SPF-1210
SPF-1212
SPF-1215
SPF-1220
SPF-1225
SPF-1230
SPF-1310
SPF-1312
SPF-1315
SPF-1320
SPF-1325
SPF-1330
SPF-1415
SPF-1420
SPF-1425
SPF-1510
SPF-1512
SPF-1515
SPF-1520
SPF-1525
SPF-1530
SPF-1612
SPF-1615
SPF-1618
SPF-1620
SPF-1623
SPF-1625
SPF-1630
SPF-1635
SPF-1640
SPF-1815
SPF-1820
SPF-1825
SPF-1830
SPF-1835
SPF-1840
SPF-2015
SPF-2020
SPF-2025
SPF-2030
SPF-2035
SPF-2040
SPF-2515
SPF-2520
SPF-2525
SPF-2530
SPF-2535
SPF-2540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-61010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010012080
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101412
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101417
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120140100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121830
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-131910
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-131912
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10131915
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-131920
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-131925
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10131930
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10142015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10142020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10142025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152130
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162218
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-162223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162235
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-162240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10182415
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182420
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10182425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-182430
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182435
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182440
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-253535
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253540

Cargando…

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 29 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.5 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta e7 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::300 Ambiente Estándar / Resistente al calor / Resistente a objetos extraños

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico