(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de Empuje 500SP1 - Con hombro, aleación de Cobre, series SPFG.

Bujes de Empuje 500SP1 - Con hombro, aleación de Cobre, series SPFG.
  • Descuento por volumen

Buje de empuje fabricado en Cobre, con lubricante sólido incorporado (Grafito). Con un alto rendimiento en trabajo con cargas pesadas y a bajas velocidades. Presenta una excelente resistencia al desgaste en zonas en las que es difícil formar una película de aceite, como movimientos alternativos, movimientos oscilantes y arranques y paradas frecuentes. Excelente resistencia química y a la corrosión. La carga radial y la carga de empuje pueden recibirse simultáneamente con solo este buje.

PDF

 
Número de Parte
SPFG-0611
SPFG-0813
SPFG-1013
SPFG-1018
SPFG-1211
SPFG-1218
SPFG-1223
SPFG-1313
SPFG-1318
SPFG-1323
SPFG-1513
SPFG-1518
SPFG-1523
SPFG-1613
SPFG-1618
SPFG-1623
SPFG-1818
SPFG-1823
SPFG-2020
SPFG-2025
SPFG-2520
SPFG-2525
SPFG-3020
SPFG-3025
SPFG-3035
SPFG-3520
SPFG-3525
SPFG-3535
SPFG-4027
SPFG-4037
SPFG-4047
SPFG-5038
SPFG-5048
SPFG-5058
SPFG-6038
SPFG-6048
SPFG-6058
SPFG-6068
SPFG-7050
SPFG-7080
SPFG-8060
SPFG-8090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081213
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-101413
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-101418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121818
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-121823
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10131913
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10131918
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10131923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-152118
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-152123
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162213
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-162218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-162223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182418
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-182423
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-202820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-202825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-253320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-253325
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-303825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303835
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-354420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-354425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-354435
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-405027
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-405037
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10405047
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10506238
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10506258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10607438
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-607448
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-607458
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-607468
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10708550
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-708580
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10809660
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10809690

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con soporte Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 29 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.5 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta e7 El orificio de montaje se ajusta H7 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::300 Ambiente Estándar / Resistente al calor / Resistente a objetos extraños

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico