(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes 3000 Oiles - Recto de pared delgada, de hierro fundido, series 30B-T.

Bujes 3000 Oiles - Recto de pared delgada, de hierro fundido, series 30B-T.
  • Descuento por volumen

Buje de hierro fundido, recto de pared delgada, ideal para aplicaciones con poco espacio para su instalación. Buje hecho poroso utilizando activamente el fenómeno de crecimiento del hierro fundido e impregnado con aceite lubricante. En comparación con los bujes de aleación de cobre, la frecuencia de lubricación puede reducirse considerablemente. Excelente resistencia al desgaste con buena retención de la película de aceite. Pueden utilizarse con cualquier tipo de eje, para aplicaciones de movimiento rotativo, lineal o la combinación de ambos.

PDF

 
Número de Parte
30B-050705T
30B-050706T
30B-060806T
30B-060808T
30B-060810T
30B-081006T
30B-081008T
30B-081010T
30B-081012T
30B-101208T
30B-101210T
30B-101212T
30B-101215T
30B-121408T
30B-121410T
30B-121415T
30B-121420T
30B-121610T
30B-121612T
30B-121615T
30B-121620T
30B-141610T
30B-141612T
30B-141615T
30B-141620T
30B-141810T
30B-141812T
30B-141815T
30B-141820T
30B-161810T
30B-161815T
30B-161820T
30B-162010T
30B-162015T
30B-162020T
30B-182220T
30B-182230T
30B-202420T
30B-202430T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10575
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10576
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10686
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10688
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108108
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1081010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1081012
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010128
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10101210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10101212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10101215
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012148
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121415
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121610
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121612
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121615
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10121620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141610
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141612
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141615
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141620
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141812
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141815
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10141820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10161810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10161815
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10161820
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10162010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10162015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10162020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10182220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10182230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10202420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10202430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material del buje Hierro fundido Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.25 Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 10 Max. Velocidad permitida V(Sra) 1
Tipo de longitud Simple El eje de montaje se ajusta P h7 El orificio de montaje se ajusta H7
Condición de lubricación Lubricación regular Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico