(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes 2000 Oiles - Recto, multicapa sinterizado, series CLB.

Bujes 2000 Oiles - Recto, multicapa sinterizado, series CLB.
  • Descuento por volumen

Bujes con excelente resistencia al desgaste que pueden utilizarse de manera rotativa o lineal. Buje de acero que incorpora una capa de material deslizante de sinterizado especial. La capa sinterizada se fabrica mediante la dispersión y sinterización de un lubricante sólido compuesto principalmente de grafito en una aleación especial de cobre, y su posterior impregnación con aceite. Como el lubricante sólido está disperso, puede utilizarse en cualquier dirección de movimiento y presenta un excelente rendimiento incluso en micromovimientos. Puede utilizarse sin lubricación. Excelente resistencia a la carga, características de velocidad y resistencia al desgaste.

PDF

 
Número de Parte
CLB-405040
CLB-506250
CLB-7085100
CLB-809680
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-405040
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

10506250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7085100
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

10809680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.63
Max. Presión superficial permitida P(N/mm2) 24.5 Max. Velocidad permitida V(Sra) 0.5 Tipo de longitud Simple
El eje de montaje se ajusta g6 El orificio de montaje se ajusta H6 Condición de lubricación Sin lubricar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::120 Ambiente Estándar / Resistente a la vibración

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico