(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cojinetes esféricos - Serie PB

Cojinetes esféricos - Serie PB
  • Descuento por volumen

Un rodamiento esférico altamente rígido con resistencia superior a la corrosión y a la abrasión. La superficie deslizante del rodamiento se puede lubricar completamente desde la ranura de aceite y el orificio de lubricación en el anillo exterior.

PDF

 
Número de Parte
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Ángulo de inclinación permitido α o α1
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10169
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

10189
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2210
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del cuerpo S35C (Tratamiento de cromato)
El material de una pelota Acero 52100 Material de revestimiento Aleación de cobre especial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::80
Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico