(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinete del extremo del vástago - rosca macho, sin aceite, serie NOS-T

Cojinete del extremo del vástago - rosca macho, sin aceite, serie NOS-T
  • Descuento por volumen

Este modelo es un extremo de varilla de tipo sin aceite que es básicamente el mismo que el modelo NHS-T con rosca hembra, pero tiene una rosca macho en el extremo del soporte.

PDF

 
Número de Parte
NOS3T
NOS3TL
NOS4T
NOS4TL
NOS5T
NOS5TL
NOS6T
NOS6TL
NOS8T
NOS8TL
NOS10T
NOS10TL
NOS12T
NOS12TL
NOS14T
NOS14TL
NOS16T
NOS16TL
NOS18T
NOS18TL
NOS20T
NOS20TL
NOS22T
NOS22TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tornillo de conexión M Dirección del tornillo de conexión Ángulo de inclinación permitido α o α1
(deg)
Paso de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M3Tornillo derecho80.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M3Tornillo izquierdo80.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M4Tornillo derecho90.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] S20C (Tratamiento de cromato)M4Tornillo izquierdo90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M5Tornillo derecho80.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M5Tornillo izquierdo80.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M6Tornillo derecho81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M6Tornillo izquierdo81
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M8Tornillo derecho81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M8Tornillo izquierdo81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M10Tornillo derecho81.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M10Tornillo izquierdo81.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M12Tornillo derecho81.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M12Tornillo izquierdo81.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M14Tornillo derecho102
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M14Tornillo izquierdo102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M16Tornillo derecho92
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M16Tornillo izquierdo92
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M18Tornillo derecho91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M18Tornillo izquierdo91.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M20Tornillo derecho91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M20Tornillo izquierdo91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M22Tornillo derecho101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] S35C (Tratamiento de cromato)M22Tornillo izquierdo101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rodamiento de extremo de barra Tipo de rodamiento del extremo de la barra Estándar Tornillo de conexión Rosca macho
El material de una pelota Acero 52100 Material de revestimiento Resina Sintética Autolubricante Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Método de lubricación Libre de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico