(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de regla tipo KM-B

Soporte de regla tipo KM-B
  • Descuento por volumen

Múltiples usos, como sujetar reglas grandes en herrajes o trabajos de mecanizado, mover piezas de trabajo cortadas con soplete, retirar virutas, etc. Una palanca de interruptor proporciona un fácil control de encendido/apagado de la fuerza magnética.

[Características]
· Control de encendido/apagado sencillo con una palanca de interruptor
· Dos modelos para adaptarse a diferentes aplicaciones: El KM-B1 tiene una superficie de atracción en forma de V, mientras que el KM-B2 tiene una forma cóncava inversa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KM-B1
KM-B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poder de adsorción
(N)
Longitud del soporte del imán
(mm)
Altura del soporte del imán
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80058.555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150012052

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho del soporte del imán(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico