(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S Acoplamiento Hembra Medio Y-160F

S Acoplamiento Hembra Medio Y-160F
  • Descuento por volumen

S acoplamiento de un tipo de alta presión adecuado para su uso en tuberías hidráulicas para tuberías hidráulicas generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Y-160F-04S
Y-160F-06S
Y-160F-12S
Y-160F-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero al carbón Materiales adhesivos NBR estándar
Fluido Aplicable Operación Petróleo Estructura de la válvula Doble punta Entorno operativo, aplicaciones Hidráulica general / Tubería de planta / Maquinaria industrial general
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Rango de presión de operación(MPa) 0::20.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico