(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria, serie J.

Ruedas - Placa giratoria, serie J.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte
GUJ-75
GUJ-100
GUJ-130
GUJ-150
GUJ-200
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100103[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular63638282753264Carga media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados67(74)67(74)95951003282Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513040105Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015040115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00120103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular63638282753264Carga media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados67(74)67(74)95951003282Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513035105Carga pesada75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015038115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00400250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020042156Carga extra pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080103CauchoNingunoAgujero circular63638282753264Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100144CauchoNingunoAgujeros Ranurados67(74)67(74)95951003282Carga media67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(82)75(82)10510513040105Carga media75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNingunoAgujeros Ranurados87(94)87(94)12012015040115Carga pesada87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250250CauchoNingunoAgujeros Ranurados105(115)105(115)14014020043156Carga pesada105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico