(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa giratoria y nivelador integrado (Cargas pesadas).

Ruedas - Con placa giratoria y nivelador integrado (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas de acero con placa giratoria y nivelador integrado, para cargas pesadas, con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
AF-50
AF-65
AF-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25074[(Nylon)] Nylon Reforzado75(80)75(80)102102507375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25095[(Nylon)] Nylon Reforzado75(80)75(80)102102658475-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300120[Plásticos de ingeniería] Nylon MC115(105)115(105)1401407595​1​0​5​-1​1​5​×​1​0​5​-​1​1​5Ninguno4580322260307437-2379

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 220.01~320.00 Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Ancho de la rueda(mm) 45 Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica
Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico