(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas).

Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria serie UHG para cargas pesadas desde 220.01 hasta 750.00daN, de conductividad eléctrica, de Nylon reforzado, Nylon MC, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
UHG-50GFB
UHG-50MC
UHG-50MCE
UHG-50PB
UHG-65GFB
UHG-65MC
UHG-65MCE
UHG-65PB
UHG-75GFB
UHG-75MC
UHG-75MCE
UHG-75PB
UHG-80MC
UHG-100MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada220.01~320.0030079[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite64648484503847Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040079[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Antiestático] Conductividad eléctrica320.01~485.0040079[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040079FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040097[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100654854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.0060097[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100654854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Antiestático] Conductividad eléctrica485.01~750.0060097[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100654854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.0050097[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7878100100654854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.00500107[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100754854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.00700107[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100754854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Antiestático] Conductividad eléctrica485.01~750.00700107[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7878100100754854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.00600107[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7878100100754854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada750.01~800120[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química806010085804863Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada750.01~800140[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química121591501101004872Carga extra pesada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico