(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria serie UHG para cargas pesadas desde 220.01 hasta 750.00daN, de conductividad eléctrica, de Nylon reforzado, Nylon MC, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UHG-65MC
Número de Parte |
---|
UHG-65MC |
Cargando…
Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Cojinetes de las ruedas | Presencia |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UHG-65MC de la serie Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
UHG-50MCE |
UHG-50PB |
UHG-65GFB |
UHG-65MCE |
UHG-65PB |
UHG-75GFB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente