(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - placa fija, serie SUS-K2.

Ruedas - placa fija, serie SUS-K2.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija serie SUS-K2, resistentes a la abrasión, resistentes a la gasolina y al aceite, con agujeros ranurados, para rangos de carga desde 140.01 hasta 220.00daN, cargas medias. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-GUK2-130
SUS-GUK2-150
SUS-NK2-130
SUS-NK2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160170[Otros] Nylon Foil Urethane Foam130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180190[Otros] Nylon Foil Urethane Foam150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150170[(Nylon)] (Nylon)130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10160190[(Nylon)] (Nylon)150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 75(80) Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80) Longitud de la placa(mm) 102
Ancho de la placa(mm) 102 Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Combinación de paso de agujero ranurado 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico