(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, serie SUS-HG (Cargas pesadas).

Ruedas - Placa giratoria, serie SUS-HG (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa giratoria serie SUS-HG para cargas pesadas, rangos de carga desde 80.01 hasta 320.00daN, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química.. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-HG-50GNB
SUS-HG-65PB
SUS-HG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.0010068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite50506464502851Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.01~220.0020092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653857Carga pesadaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.01~320.00230106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753861Carga pesadaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico