(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - con placa roscada, serie SUS-ET.

Ruedas - con placa roscada, serie SUS-ET.
  • Descuento por volumen

Una rueda excelente para usar cerca del agua, con una resistencia superior al agua.

PDF

Número de Parte
SUS-ET-50EL-M12X35
SUS-ET-50N-M12X35
SUS-ET-50R-M12X35
SUS-ET-50UR-M12X35
SUS-ET-65N-M12X35
SUS-ET-65RH-M12X35
SUS-ET-65UR-M12X35
SUS-ET-75EL-M12X35
SUS-ET-75N-M12X35
SUS-ET-75RH-M12X35
SUS-ET-75UR-M12X35
SUS-ET-100EL-M12X35
SUS-ET-100EL-M16X40
SUS-ET-100N-M12X35
SUS-ET-100N-M16X40
SUS-ET-100NR-M12X35
SUS-ET-100NR-M16X40
SUS-ET-100RH-M12X35
SUS-ET-100RH-M16X40
SUS-ET-100UR-M12X35
SUS-ET-100UR-M16X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~35.002568ElastómeroResistencia químicaM12502047Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502147Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~35.003068CauchoNingunoM12502047Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.003868[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502147Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.004085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652156Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~35.003085CauchoNingunoM12652156Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652156Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~35.00--ElastómeroNingunoM12--65$65Carga ligeraPP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.005095[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752165Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.004095CauchoNingunoM12752165Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.004595[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752165Carga ligera-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaM121002782Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0050126ElastómeroResistencia químicaM161002782Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002582Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035.01~80.0060126[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002582Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002782Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060126[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM161002782Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0050126CauchoNingunoM121002582Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0050126CauchoNingunoM161002582Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002882Carga ligera / media-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0060126[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM161002882Carga ligera / media-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico