(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - placa fija, serie SUS-ER.

Ruedas - placa fija, serie SUS-ER.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija serie SUS-ER de acero inoxidable, para cargas permisibles desde 25daN hasta 60daN. Materiales de la rueda en caucho, Nylon, Uretano, lámina de Nylon de caucho y elastómero. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-ER-50EL
SUS-ER-50N
SUS-ER-50R
SUS-ER-50UR
SUS-ER-65N
SUS-ER-65RH
SUS-ER-65UR
SUS-ER-75N
SUS-ER-75RH
SUS-ER-75UR
SUS-ER-100EL
SUS-ER-100N
SUS-ER-100NR
SUS-ER-100RH
SUS-ER-100UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.002565ElastómeroResistencia química562870425020Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.003065CauchoNinguno562870425020Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.003082CauchoNinguno562870426521Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005092[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.004092CauchoNinguno562870427521Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.004592[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0050122ElastómeroResistencia química82401005810027Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810025Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0050122CauchoNinguno82401005810025Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028Carga ligera / media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico