(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Especiales, giratorias placa roscada, tipo ST.

Ruedas - Especiales, giratorias placa roscada, tipo ST.
  • Descuento por volumen

Ruedas especiales giratorias de placa roscada, tipo ST. Material de las ruedas en Uretano y lámina de Nylon de caucho, resistentes a la abrasión, a la gasolina y al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
ST-75NRB(H104)-M12X35
ST-75NRB(H104)-M16X40
ST-75NU(H104)-M12X35
ST-75UHF(H104)-M12X35
ST-75UHF(H104)-M16X40
ST-100NRB(H132)-M12X35
ST-100NU(H132)-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM12752765Presencia
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM16752765Presencia
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752565Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752665Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM16752665Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132[Otros] Nylon Foil RubberNingunoM121002780Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM121002580Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Carga permisible(daN) 70 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical
Categoría de carga Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico