(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija, de acero, serie SR.

Ruedas - Placa fija, de acero, serie SR.
  • Descuento por volumen

Una rueda estandarizada que se utiliza en gran número para carros, aparatos de cocina, etc.

PDF

Número de Parte
SR-50N
SR-50RH
SR-50UR
SR-65EL
SR-65N
SR-65RH
SR-65UR
SR-75EL
SR-75N
SR-75NR
SR-75NRB
SR-75RH
SR-75UHF
SR-100EL
SR-100N
SR-100NR
SR-100NRB
SR-100RH
SR-100UHF
SR-100UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870475028Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5070CauchoNinguno552870475028Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106070[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870475025Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4085ElastómeroResistencia química552870476527Carga ligeraNinguno4562182579515412-7251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870476525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5085CauchoNinguno552870476525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870476525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química552870477527Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870477525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno552870477527Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno552870477527Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6093CauchoNinguno552870477525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870477526Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122ElastómeroResistencia química82401005810027Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810025Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122CauchoNinguno82401005810025Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico