(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija, serie SK (Cargas medias).

Ruedas - Placa fija, serie SK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general utilizada para transportar cargas moderadas.

PDF

Número de Parte
SK-100GU
SK-100N
SK-100UW
SK-100W
SK-100WP
SK-125GU
SK-125W
SK-125WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100132[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80(90)11075100-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80(90)11075100-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120132[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80(90)11075100-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132CauchoNinguno80(90)11075100-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132CauchoNinguno80(90)11075100-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120168[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120168CauchoNinguno75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120168CauchoNinguno75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80)
Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico