(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, serie SJ (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, serie SJ (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general utilizada para transportar cargas moderadas.

PDF

Número de Parte
SJ-100GU
SJ-100N
SJ-100NB
SJ-100UW
SJ-100W
SJ-100WP
SJ-125GU
SJ-125W
SJ-125WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100132[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901008368-68, 69-69, 70-70, 71-71Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901008368-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120132CauchoNinguno68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120132CauchoNinguno68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120168[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120168CauchoNinguno75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120168CauchoNinguno75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Ancho de la rueda(mm) 32
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico