(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Giratorias, con perno roscado, serie SJT.

Ruedas - Giratorias, con perno roscado, serie SJT.
  • Descuento por volumen

Ruedas giratorias, tipo roscado, serie SJT de acero para rangos de carga desde 80.01daN a 140.00 daN, resistentes a la abrasión, gasolina y resistentes al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SJT-100GU-M20X40
SJT-100N-M16X40
SJT-100N-M20X40
SJT-100UW-M16X40
SJT-100UW-M20X40
SJT-100W-M16X40
SJT-100W-M20X40
SJT-100WP-M16X40
SJT-100WP-M20X40
SJT-125GU-M16X40
SJT-125GU-M20X40
SJT-125W-M16X40
SJT-125W-M20X40
SJT-125WP-M16X40
SJT-125WP-M20X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100134[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010082Presencia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610083Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120134[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010083Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610082Presencia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120134[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010082Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM1610082Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM2010082Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM1610082Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120134CauchoNingunoM2010082Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120166[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1612595Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120166[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2012595Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM1612595Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120166CauchoNingunoM2012595Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM1612595Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166CauchoNingunoM2012595Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical
Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico