(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - placa fija, serie SGR.

Ruedas - placa fija, serie SGR.
  • Descuento por volumen

Una rueda donde el ángulo de la placa superior se puede seleccionar libremente en incrementos de 45°C

PDF

Número de Parte
SGR-75EL-45L
SGR-75EL-45R
SGR-75EL-90
SGR-75N
SGR-75N-45L
SGR-75N-45R
SGR-75NR-45L
SGR-75NR-45R
SGR-75NR-90
SGR-75NRB
SGR-75NRB-45L
SGR-75NRB-45R
SGR-75NRB-90
SGR-75RH-45L
SGR-75RH-45R
SGR-75RH-90
SGR-75UHF-45L
SGR-75UHF-45R
SGR-75UR-45L
SGR-75UR-45R
SGR-75UR-90
SGR-100EL-45L
SGR-100EL-45R
SGR-100EL-90
SGR-100N
SGR-100NR-45L
SGR-100NR-45R
SGR-100NR-90
SGR-100NRB
SGR-100NRB-45L
SGR-100NRB-45R
SGR-100NRB-90
SGR-100RH-45L
SGR-100RH-45R
SGR-100RH-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Cojinetes de las ruedas Ángulo de placa especificado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química7527Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química7527Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química7527Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7525Ninguno0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7525Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7525Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Presencia0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Presencia45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Presencia45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527Presencia90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093CauchoNinguno7525Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093CauchoNinguno7525Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6093CauchoNinguno7525Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tranquilo7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526Presencia45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tranquilo7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526Presencia45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122ElastómeroResistencia química10027Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122ElastómeroResistencia química10027Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122ElastómeroResistencia química10027Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-60122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite10025Ninguno0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Ninguno90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Presencia0
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Presencia45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Presencia45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno10027Presencia90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122CauchoNinguno10025Ninguno45L
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122CauchoNinguno10025Ninguno45R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-50122CauchoNinguno10025Ninguno90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 55
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 42 Longitud de la placa(mm) 70 Ancho de la placa(mm) 58
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico