(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, serie SA.

Ruedas - Placa giratoria en ángulo, serie SA.
  • Descuento por volumen

Una rueda tipo ángulo donde es posible la instalación justo en el ángulo.

PDF

Número de Parte
SA-50N
SA-50R
SA-65N
SA-65RH
SA-75N
SA-75RH
SA-100W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Superficie base, □ A
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite31502147Carga ligeraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno31502047Carga ligeraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006088[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite45652561Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005088CauchoNinguno45652561Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006096[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite45752566Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.006096CauchoNinguno45752566Carga ligera / mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0090132CauchoNinguno451003282Carga ligera / mediaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de ángulo Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Estantería de acero, muebles de carpintería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico