(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Nylon, placa fija (Cargas pesadas).

Ruedas - Nylon, placa fija (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas de Nylon placa fija, para piso bajo. Ideal para cargas pesadas. Resistentes a la abrasión, a la gasolina y al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
MR-65N
MR-75N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90828928113596528Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1009310030127657535Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico