(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, serie MG (Cargas pesadas).

Ruedas - Placa giratoria, serie MG (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria serie MG para cargas pesadas. Material de la rueda en Nylon, resistentes a la abrasión, a la gasolina y al aceite. Carga permisible de 90 daN a 100 daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
MG-65N
MG-75N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

908276449570652855Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10093876010580753559Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico