(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Giratoria, con perno roscado, serie LT.

Ruedas - Giratoria, con perno roscado, serie LT.
  • Descuento por volumen

Una rueda genérica equipada con rendimiento de desplazamiento y capacidad de carga.

PDF

Número de Parte
LT-40R-M12X14
LT-40R-UNF1/2X14
LT-40R-W3/8X14
LT-50N-M12X14
LT-50N-UNF1/2X14
LT-50N-W3/8X14
LT-50R-M12X14
LT-50R-UNF1/2X14
LT-50R-W3/8X14
LT-65N-M12X14
LT-65N-M12X35
LT-65N-UNF1/2X14
LT-65N-W3/8X14
LT-65RH-M12X14
LT-65RH-M12X35
LT-65RH-UNF1/2X14
LT-65RH-W3/8X14
LT-65UR-M12X14
LT-65UR-M12X35
LT-65UR-UNF1/2X14
LT-65UR-W3/8X14
LT-75N-M12X14
LT-75N-M12X35
LT-75N-UNF1/2X14
LT-75N-W3/8X14
LT-75RH-M12X14
LT-75RH-M12X35
LT-75RH-UNF1/2X14
LT-75RH-W3/8X14
LT-75UR-M12X14
LT-75UR-M12X35
LT-75UR-UNF1/2X14
LT-75UR-W3/8X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Material de aluminio Longitud del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.002559CauchoNingunoM12401741Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno~35.002559CauchoNingunoUNF1/2401741Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.002559CauchoNingunoW3/8401741Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12502147Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2502147Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno35.01~80.004068[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/8502147Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoM12502047Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoUNF1/2502047Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoW3/8502047Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12(P1.75)652156Carga ligera-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/8652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.003085CauchoNingunoM12652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.003085CauchoNingunoM12(P1.75)652156Carga ligera-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno~35.003085CauchoNingunoUNF1/2652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno~35.003085CauchoNingunoW3/8652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12(P1.75)652156Carga ligera-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-Ninguno35.01~80.004085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/8652156Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.005095[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752165Carga ligera / media-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.005095[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12(P1.75)752165Carga ligera / media-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.005095[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2752165Carga ligera / media-14--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-Ninguno35.01~80.005095[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/8752165Carga ligera / media-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno35.01~80.004095CauchoNingunoM12752165Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno35.01~80.004095CauchoNingunoM12(P1.75)752165Carga ligera-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004095CauchoNingunoUNF1/2752165Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno35.01~80.004095CauchoNingunoW3/8752165Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004595[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12752165Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35.01~80.004595[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM12(P1.75)752165Carga ligera-35--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004595[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteUNF1/2752165Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ninguno35.01~80.004595[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteW3/8752165Carga ligera-14--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico