(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa fija, serie LR (Cargas ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija, serie LR (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
LR-50N
LR-50R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Material de la rueda Características de la rueda Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0040[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite21
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~35.0030CauchoNinguno20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Altura de Montaje H(mm) 65
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 45
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 25 Longitud de la placa(mm) 58 Ancho de la placa(mm) 40
Diámetro de rueda D(φ) 50 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Categoría de carga Carga ligera
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico